- PP205
- Razdvojeno iglidur J izolacijski umetak ležaj
- Brza izmjena ležaja bez demontaže drugih komponenti
- Bez maziva i bez održavanja
- Isplativ
- Otporan na prljavštinu
Change Language :
igubal PP TP ležaj s kućištem - zamjena ležaja izravno na osovini
Ležaj s kućištem igubal PP TP kombinira metalno jeftino kućište izrađeno od lima s podijeljenim umetkom ležaja od iglidur J. Ova kombinacija omogućuje uporabu bez podmazivanja i bez održavanja, jer čvrsta maziva integrirana u plastici trajno zamjenjuju vanjsko podmazivanje. To značajno smanjuje potrebu za održavanjem i smanjuje troškove rada.
Naši umetci za podijeljene ležajeve za PP205 kućišta od limova omogućuju brzu i jednostavnu zamjenu izolacijskog umetka ležajeva izravno na licu mjesta bez potrebe za demontiranjem ostalih komponenti. To štedi vrijeme i značajno smanjuje vrijeme zastoja. Podijeljeni ulošci ležajeva nude jednostavnu montažu, što skraćuje vrijeme sastavljanja i povećava učinkovitost. Brza zamjena umetaka ležajeva rezultira značajnim uštedama troškova pri promjeni ležajeva.
Sveukupno, ležaj s kućištem igubal PP TP nudi učinkovito i povoljno rješenje koje kombinira prednosti metalnog kućišta sa svojstvima umetka ležaja iglidur. Idealan je za aplikacije gdje su pouzdanost i niski troškovi najvažniji.
Više informacija o našem izolacijski umetak za ležaj:
iglidur J ubrizgano: -50°C do +90°C, kratkoročno +120°C