igubal KALM-2.0 i KARM-2.0 - metalni kraj šipke s muški navoj bez održavanja za opterećenje
Igubal KALM-2.0 i KARM-2.0 krajevi šipke s muškim navojem idealno su rješenje za primjene s velikim statičkim i dinamičkim opterećenjima. Dostupne su kao verzija od nehrđajućeg čelika (AISI 304) s sfernom kuglom od nehrđajućeg čelika (1.4028) ili kao verzija od pocinčanog čelika (1.0503) s sfernom kuglom od čelika s tvrdim kromom (1.3505). Sa svojim kliznim prstenom izrađenim od visokoučinkovite plastike, predstavljaju alternativu bez podmazivanja konvencionalnim krajevima šipki. Čvrsti lubrikant sadržan u cijeloj plastici otpušta se u mikroskopskim količinama tijekom vremena i osigurava suhi rad bez održavanja. Ovisno o zahtjevima, dostupni su različiti iglidur materijali:
- iglidur J – svestran univerzalni proizvod s vrlo dobrom specifikacija o habanju
- iglidur X - za ekstremne temperature (-100°C do +250°C, kratkoročno +315°C)
- iglidur A181 – za primjene U skladu s FDA-om u prehrambenom i farmaceutskom sektoru
- iglidur G – posebno za primjene s izmjeničnim opterećenjem
Igubal 2.0 krajevi šipki koriste se u mnogim industrijama za prijenos dinamičkih sila u okretnim, nagibnim i rotacijskim pokretima. Promjer osovine, smjer navoja, vrsta navoja, materijal prstena i materijal kućišta se mogu odabrati.