igubal® kraj šipke s muškim navojem
igubal® krajevi šipki otporni su na koroziju i mogu se koristiti bez problema u teškim uvjetima. U vlažnim ili mokrim okruženjima, otporni su na slabe kiseline i lužine. Treba napomenuti njihovu otpornost na prljavštinu i prašinu.
Kućište izrađeno od iguton G materijala, za visoke temperature, visoku otpornost na kemikalije. Pogodno za temperature od -40°C do +200°C u dugotrajnoj uporabi
Ovdje je sferna kugla izrađena od iglidur® X, koji se definira svojom kombinacijom otpornosti na visoke temperature s visokom tlačnom čvrstoćom, zajedno s otpornošću na kemikalije. Kao rezultat toga, iglidur® X dizajniran je za veće brzine od ostalih iglidur® ležajeva.
- Suhi rad bez održavanja
- Izuzetno isplativo
- Bez podmazivanja
- Visoka krutost
- Vrlo visoka izdržljivost pri promjenjivim opterećenjima
- Kompenzacija pogrešaka poravnavanja
- Kompenzacija rubnih opterećenja
- Otporan na prljavštinu, prašinu i dlačice
- Otporan na koroziju i kemikalije
- Može se koristiti u tekućim medijima
- Visoko prigušivanje vibracija
- Prikladan za rotacione, oscilirajuće i linearne pokrete
- Unutarnji prstenovi postavljeni u kućišta s vrlo malim zazorom
- Vrlo lagan
Tipična područja primjene- Proizvodnja bicikala
- Biljna gradnja
- Pakiranje
- Offshore
Mnoga dodatna područja primjene pronaći ćete u našim Industrijska rješenja
Kada koristiti?- Ako želite uštedjeti na težini
- Za rotacijske, oscilirajuće i linearne pokrete
- Ako se pojave visokofrekventne oscilacije/vibracije
- Ako je potrebno smanjenje buke
- Ako vam je potreban električki izolacijski dio
- Ako je potrebna otpornost na koroziju
- U kombinaciji s pneumatskim cilindrima i plinskim oprugama
- Ako je potrebna otpornost na kemikalije
- Ako je potrebna velika krutost
| Kada ne koristiti?- Ako su temperature veće od +200 °C
- Ako su potrebne brzine rotacije više od 0.5 m/s
- Ako se pojave vrlo visoke vlačne i aksijalne sile
- Kada se planiraju primjene s hidrauličkim cilindrima
- Ako su potrebni promjeri iznad 30 mm
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda |
TolerancijeIgubal® elementi ležajeva mogu se koristiti s različitim tolerancijama prema svakoj primjeni. Dizajnirani su sa velikim zazorom ležaja u standardnom proizvodu koji omogućava sigurnu operaciju čak i pri visokim perifernim brzinama. Provrt unutarnjeg prstena izrađen je u standardnom rasponu tolerancije E10. Osovine bi također trebale zadovoljiti preporučene tolerancije h6 i h9.
Provjerite unutarnji promjer Koeficijenti kliznog trenja i brzine
Jedna važna prednost sfernih ležaja igubal® bez održavanja je u tome što se brzi, rotacijski pokreti montirane osovine odvijaju izravno u sfernom dijelu, izrađenom od iglidur® materijala. Prednost ovog rasporeda plastičnih/čeličnih čahura je u tome što su velike brzine moguće čak i u suhom radu. Uzima li se u obzir radijalno opterećenje, postiže se maksimalna površinska brzina okretaja od 0,5 m/s. Nasuprot tome, kutni pokreti sfernih ležajeva odvijaju se na vanjskom sfernom promjeru sferne kugle. Elementi ležaja igubal® bez održavanja također omogućuju linearno kretanje osovine.
Otpornost na UV zračenje
Otpornost na koroziju ležajeva igubal® posebno je vrijedna za vanjske primjene. igubal® ležajevi trajno su otporni na UV zračenje. Mala promjena boje (tamna obojenost) sferne kugle zbog UV zračenja i drugih vremenskih utjecaja ne utječe na mehaničke, električne ili toplinske specifikacije.