- Plastični kraj šipke s unutarnjim navojem
- Odabir smjera navoja
- Materijal sferne kugle po izboru
- Kućište otporno na udarce izrađeno od igumid G
- Dimenzionalna serija E prema DIN ISO 12240
Change Language :
igubal® ležaj kraja šipke s unutarnjim navojem
igubal® ležajevi krajeva šipke su bez korozije i mogu se koristiti bez problema čak i u teškim uvjetima. U vlažnim ili mokrim okruženjima otporni su na slabe kiseline i lužine. Treba naglasiti neosjetljivost na prljavštinu i prašinu.
Kućište izrađeno od igumid G, osobito udarnog, dugovlaknastog ojačanog polimera. Prikladno za temperature od -40 °C do +90 °C na dulje vrijeme.
Kod standardnih sfernih ležajeva, sferna kugla je izrađena od iglidur® W300 materijala, koji se odlikuje najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i iznimno niskom sklonošću stick-slip efektu. Ovo posljednje je posebno važno kod niskih opterećenja i vrlo sporih pokreta.
Tipična područja primjene:
Izrada bicikla
Biljna gradnja
Pakiranje
Primjena na moru