igubal® ležajevi s prirubnicomigubal® ležajevi s prirubnicom razvijeni su za ležaj osovina ili ležaje osovina.
Kućište je izrađeno od igumid® G, posebno otporne na udarce, polimera ojačanog dugim vlaknima. Prikladno za temperature od -30°C do +80°C u dugoročnoj upotrebi.
Kod standardnih prirubničkih ležajeva, sferna kugla izrađena je od iglidur® W300, materijala poznatog po niskom koeficijentu trenja u suhim operacijama i izuzetno niskom sklonošću stick-slip efektu. Ovo je posebno važno za niska opterećenja i vrlo spore pokrete.
- Jednostavna instalacija
- Kompenzacija neusaglašenosti
- Apsolutna otpornost na koroziju
- Lagan
- Suhi rad bez održavanja
Tipične primjene- Biljna gradnja
- Automatizacija
- Poljoprivredni strojevi
- Alatni strojevi
- Prehrambena industrija
Mnoga druga područja primjene možete pronaći u našim industrijskim rješenjima
Kada koristiti?- Kad je potrebna otpornost na kemikalije
- Ako je potrebna isplativa alternativa
- Kada su potrebni ležajevi otporni na prljavštinu
- Ako treba nadoknaditi poravnanja
| Kada ne koristiti?- Ako su temperature više od +80°C
- Kada je potreban integrirani pričvrsni rub
- Ako su potrebni promjeri iznad 30 mm
- Ako se želimo postići brzine vrtnje veće od 0,5 m/s
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda |
Područje primjeneBudući da su igubal® ležajevi s prirubnicom dizajnirani za suhi rad bez održavanja, posebno su prikladni za primjene u kojima je pristup ležaju ograničen, u vlažnim ili mokrim okruženjima ili u čistim prostorijama. igubal® ležajevi s prirubnicom također se nalaze u električnim četkama, tendama, tehnologiji transportera i strojevima za pekarstvo.
Sastavljanjeigubal® ležajevi s prirubnicom i 2 rupe opremljeni su izduženim otvorima koji omogućuju lako prilagođavanje. Precizno podešavanje kućišta ležaja nije potrebno jer prirubnički ležaj automatski kompenzira pogrešku. Posebnim prstenovima za podešavanje može se učvrstiti osovina.