- Dimenzionalna serija:
E temelji se na DIN ISO 12240
- Materijal kućišta:
igumid G
- Podmazivanje i rad bez
održavanja
- isplativo
igubal EGLM LC - isplativ i snažan
Niskobudžetni dimenzionalni E serija igubal EGLM sferni ležaj alternativa je EGLM i karakterizira ga djeljivo kućište izrađeno od igumid G. Ovaj posebno otporan polimer ojačan dugim vlaknima pogodan je za temperature u rasponu od -40 °C do +120 °C, s mogućim kratkotrajnim temperaturama do +180 °C. Materijal kućišta osigurava visoku stabilnost dimenzija i dug vijek trajanja. igubal sferni ležajevi nude brojne prednosti u usporedbi s konvencionalnim metalnim sfernim ležajevima te su isplativa, lagana i robusna opcija za inženjering strojeva i pogona.
Sferne kuglice sfernih ležajeva mogu se odabrati od različitih materijala, uključujući iglidur W300 (standardni), iglidur W300 s čahurom od nehrđajućeg čelika za povećani moment zatezanja, iglidur J i iglidur J4. Ovi polimeri omogućuju visoku otpornost na habanje i dug vijek trajanja ležaja bez potrebe za podmazivanjem. Time se značajno smanjuje održavanje i osigurava kontinuirana učinkovitost u širokom rasponu primjena.
Posebno značajna prednost igubal sfernih ležajeva je ta što su bez podmazivanja, čime su bez održavanja. Korisnici više ne moraju dolijevati maziva koja su dugotrajna i skupa, što značajno smanjuje troškove održavanja. Osim toga, ležajevi su neosjetljivi na prljavštinu tako da funkcioniraju nesmetano čak i u nepovoljnim uvjetima okoline.
Još jedan važan aspekt igubal sfernih ležajeva je njihovo samoporavnanje pomoću sferne kugle. To omogućuje pouzdanu kompenzaciju neusklađenosti koja se može pojaviti tijekom sastavljanja.
Više informacija o našim kuglama
iglidur W300 (standard): -40 °C do +90 °C, kratkoročno +180 °C
iglidur J: -50 °C do +90 °C, kratkoročno +120 °C
iglidur J4: -50 °C do +90 °C, kratkoročno +120 °C