ležajevi igubal® s kućištem
Ležajevi igubal® s kućištem vrlo se jednostavno montiraju i mogu nadoknaditi pogreške poravnanja te spriječiti rubni pritisak.
Standardna verzija sastoji se od dva dijela izrađena od iglidur® GLW, materijala preferiranog za primjene sa statičkim opterećenjem, gdje se povremeno vrši pokret. Prikladno za temperature od -40 °C do +100 °C u dugoročnoj uporabi.
Četverodijelna verzija također je dostupna na zahtjev. Uključuje dodatnu oblogu izrađenu od različitih iglidur® materijala za različite primjene.
- Jednostavno za sastavljanje i rastavljanje
- Idealno za vanjske primjene
- Visoka opterećenja
Tipična područja primjene- Biljna gradnja
- Automatizacija
- Strojogradnja
- Industrija hrane
- Poljoprivredni strojevi
Mnoga dodatna područja primjene pronaći ćete u našim Industrijska rješenja
Kada koristiti?- Ako je potrebna otpornost na kemikalije
- Ako je potrebna isplativa opcija
- Ako trebate ležajeve otporne na prljavštinu
- Za podešavanje nesklapanih
| Kada ne koristiti?- Ako su temperature više od +100 °C
- Ako je potreban integrirani regulatorni prsten
- Ako su potrebni promjeri veći od 150 mm
- Ako su potrebne brzine rotacije više od 0.5 m/s
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda |
Područja primjene
S obzirom na to da su igubal® ležajevi s kućištem prikladni za suhi rad bez održavanja, vrijedi ih razmotriti posebno za primjene gdje je mjesto ugradnje teže dostupno, u vlažnom ili mokrom okruženju ili kada postoje posebni zahtjevi za higijenom. Kao rezultat, igubal® ležajevi s kućištem se koriste, primjerice, za upravljanje četkama za pranje, u sustavima zaštite od sunca za fasade, u tehnologiji rukovanja materijalima i u opremi za pekarstvo.
Sastavljanje
igubal® ležajevi s kućištem dizajnirani su za montažu s dva vijka. Nije potrebno precizno poravnanje kućišta ležaja jer sferni ležaj automatski kompenzira pogreške poravnanja. Posebnim prstenovima za podešavanje može se učvrstiti osovina.