ležajevi igubal® s kućištem
Ležajevi igubal® s kućištem vrlo se jednostavno montiraju i mogu nadoknaditi pogreške poravnanja te spriječiti rubni pritisak.
Kućište je izrađeno od igumid G, izuzetno udarnog otpornog dugovlaknastog pojačanog polimera. Prikladno za temperature od -30 °C do +80 °C pri dugoročnoj uporabi.
Ovdje je sferna kugla izrađena od materijala iglidur® J, koji je poznat po niskoj apsorpciji vlage, niskom koeficijentu trenja tijekom suhog rada i izuzetno niskom tendencijom pojave stick-slip efekta. Ovo je posebno važno za niska opterećenja i vrlo spore pokrete.
- Izuzetno lagan
- Izuzetno ušteda prostora
- Isplativ
- Predvidljiv vijek trajanja
- Bez održavanja, bez podmazivanja
- Sa M3 navojem
- Za samorezni vijak s vanjskim promjerom 3,5 mm
Tipična područja primjene- Biljna gradnja
- Automatizacija
- Strojogradnja
- Industrija hrane
- Poljoprivredni strojevi
Mnoga dodatna područja primjene pronaći ćete u našim Industrijska rješenja
Kada koristiti?- Ako je potrebna otpornost na kemikalije
- Ako je potrebna isplativa opcija
- Ako trebate ležajeve otporne na prljavštinu
- Za podešavanje nesklapanih
| Kada ne koristiti?- Ako su temperature više od +80 °C
- Ako je potreban integrirani regulatorni prsten
- Ako su potrebni promjeri iznad 10 mm
- Ako su potrebne brzine rotacije više od 0.5 m/s
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda |
Područja primjene
S obzirom na to da su igubal® ležajevi s kućištem prikladni za suhi rad bez održavanja, vrijedi ih razmotriti posebno za primjene gdje je mjesto ugradnje teže dostupno, u vlažnom ili mokrom okruženju ili kada postoje posebni zahtjevi za higijenom. Kao rezultat toga, igubal® ležajevi s kućištem koriste se, na primjer, u regulaciji četki za pranje, u sustavima sjenila fasada, u tehnologiji rukovanja materijalima i u pekarskoj opremi.
Montaža
igubal® ležajevi s kućištem dizajnirani su za montažu s dva vijka. Nije potrebno precizno poravnanje kućišta ležaja jer sferni ležaj automatski kompenzira pogreške poravnanja. Posebnim prstenovima za podešavanje može se učvrstiti osovina.