igubal J3EM i J3KM - izdržljivi trkač s iznimno visokom otpornošću na habanje
Kulaste kugle J3EM i J3KM serije E ili K napravljene su od iglidur J3. Ovaj tribološki optimizirani visokoučinkoviti polimer karakterizira poboljšana otpornost na habanje pri niskim do srednjim opterećenjima i velikim brzinama. Vijek trajanja je do 300 % dulji nego kod iglidur J, dokazanog vrhunskog materijala za dugotrajnost.
Čvrsti lubrikanti sadržani u materijalu čine redovno održavanje suvišnim i štite okoliš zamjenom vanjskog podmazivanja tijekom cijelog vijeka trajanja. Sferni dizajn omogućuje kretanje u više smjerova i stoga nudi veliku fleksibilnost za dinamičke primjene.
igubal sferne kape izrađene od iglidur J3
- Raspon temperature [°C]: -50 do +90, nakratko +120
- Promjer osovine: 12 mm, 16 mm
- Prednosti: bez održavanja, bez podmazivanja, izdržljiv, neosjetljiv na prašinu i prljavštinu, prigušivanje vibracija, dobra kemijska otpornost, niska apsorpcija vlage, dobra otpornost na habanje, otporan na intenzitet zračenja do 3 - 10² Gy.
- Dimenzijska serija: E i K prema DIN ISO 12240
- Okoliš u pogonu: Velika otpornost na habanje na sobnoj temperaturi i srednjim temperaturama kao i pri malim do srednjim opterećenjima tlakom, velika otpornost na medije, malo habanje u vodi, malo habanje s velikim brojem različitih osovina, prikladno za primjene s mekim osovinama, niski koeficijenti trenja u radu na suho