- Plastični kraj šipke s vanjskim navojem
- Odabir smjera navoja
- Materijal sferne kugle može se odabrati
- Kućište otporno na udarce izrađeno od igumid G
- Dimenzijska serija K temelji se na DIN ISO 12240
Change Language :
igubal® kraj šipke s muškim navojem
igubal® ležajevi krajeva šipke su bez korozije i mogu se bez problema koristiti čak i u teškim uvjetima. U vlažnim ili mokrim okruženjima otporni su na slabe kiseline i lužine. Treba naglasiti neosjetljivost na prljavštinu i prašinu.
Kućište izrađeno od igumid® G, posebno udarno otpornog, dugim vlaknima ojačanog polimera. Pogodno za dugotrajnu upotrebu na temperaturama od -40°C do +90°C
Za standardne sferne klizne ležajeve, sferna kugla je izrađena od iglidur® W300, materijala koji se odlikuje najnižim koeficijentom trenja u suhom radu i izuzetno niskom tendencijom zastoja i klizanja. Ovo je posebno važno za niska opterećenja i vrlo spore pokrete.
Tipične primjene