igubal KALM-2.0 i KARM-2.0 - metalni krajevi štapova s muškim navojem bez održavanja za velika opterećenja
igubal KALM-2.0 i KARM-2.0 krajevi šipke s muškim navojem idealno su rješenje za primjene s velikim statičkim i dinamičkim opterećenjima. Dostupne su u nehrđajućem čeliku (AISI 304) s sfernom kuglom od nehrđajućeg čelika (1.4028) ili u pocinčanom čeliku (1.0503) s sfernom kuglom od čelika prevučenog tvrdim kromom (1.3505) i, zahvaljujući prstenu za klizanje od visokokvalitetne plastike, predstavljaju alternativu bez podmazivanja za konvencionalne krajeve šipki. Čvrsto mazivo sadržano u cijeloj plastici oslobađa se u mikroskopskim količinama tijekom vremena i osigurava suhi rad bez održavanja. Ovisno o zahtjevima, dostupni su različiti iglidur materijali:
- iglidur J – svestran univerzalni proizvod s vrlo dobrom specifikacija o habanju
- iglidur X - za ekstremne temperature (-100°C do +250°C, kratkoročno +315°C)
- iglidur A181 – za primjene U skladu s FDA-om u prehrambenom i farmaceutskom sektoru
- iglidur G – posebno za primjene s izmjeničnim opterećenjem
Igubal 2.0 krajevi šipki koriste se u mnogim industrijama za prijenos dinamičkih sila u okretnim, nagibnim i rotacijskim pokretima. Promjer osovine, smjer navoja, vrsta navoja, materijal prstena i materijal kućišta se mogu odabrati.