- Kućište od nehrđajućeg čelika (1.4301) ili tlačno lijevani cink
- Sferna kugla od nehrđajućeg čelika (1.4305)
- Unutarnji prsten bez održavanja od iglidur X
- Otporno na temperature do +250 °C
- Dimenzijska serija K temelji se na DIN ISO 12240
- Sa sfernom kapom od nehrđajućeg čelika za visoka poprečna opterećenja
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi. Dostupan je noviji model: Na stranicu proizvoda