igubal KBLM-2.0 i KBRM-2.0 - krajevi šipki s unutarnjim ženskim navojem bez održavanja za visoka opterećenja
igubal KBLM-2.0 i KBRM-2.0 završeci šipki sa ženskim navojem idealno su rješenje za primjene s visokim statičkim i dinamičkim opterećenjima. Dostupni su u nehrđajućem čeliku (AISI 304) s kuglicom zaokruživanja od nehrđajućeg čelika (1.4028) ili u pocinčanom čeliku (1.0503) s kuglicom zaokruživanja od čelika kromiranog čelika (1.3505). Prema i, s visokoučinkovitim kliznim prstenom od plastike, predstavljaju alternativu bez podmazivanja konvencionalnim završecima šipki. Čvrsti lubrikant sadržan u cijeloj plastici oslobađa se u mikroskopskim količinama tijekom vremena i osigurava suhi rad bez održavanja. Ovisno o zahtjevima, dostupni su različiti iglidur® materijali:
- iglidur J – svestran univerzalni proizvod s vrlo dobrom specifikacija o habanju
- iglidur X - za ekstremne temperature (-100°C do +250°C, kratkoročno +315°C)
- iglidur A181 – za primjene U skladu s FDA-om u prehrambenom i farmaceutskom sektoru
- iglidur G – posebno za primjene s izmjeničnim opterećenjem
Igubal 2.0 krajevi štapa koriste se u mnogim industrijama za prijenos dinamičkih sila u okretnim, nagibnim i rotacijskim pokretima. Možete odabrati promjer osovine, smjer navoja, vrstu navoja, materijal prstena i materijal kućišta.