igubal® sferni ležajevi
Upotreba sfernih ležajeva obično se povezuje s materijalima za nošenje velikih masa, teškom montažom i visokim troškovima. U većini slučajeva dugoročno je i dalje potrebno održavanje, a ležajevi su bez korozije samo u posebnim tipovima. Često valjkasti ležajevi ili čahure prerano zataje zbog visokog rubnog opterećenja ili zato što ih je potrebno detaljno prilagoditi, obraditi ili ponovo montirati kako bi se nadoknadile pogreške poravnanja. igubal® sferni ležajevi uklanjaju sve ove nedostatke i otvaraju vam mnoge nove mogućnosti za dizajn: jednostavni su za rukovanje, isplativi, lagani i robusni.
Kućište je izrađeno od igumid G, iznimno udarno otpornog polimera ojačanog dugim vlaknima. Prikladno za temperature od -30 °C do +80 °C u dugotrajnoj upotrebi.
U standardnim sfernim ležajevima, sferna kugla izrađena je od materijala iglidur® W300, koji je poznat po najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i izuzetno niskoj tendenciji ljepljenja. Ovo je posebno važno za niska opterećenja i vrlo spore pokrete.
- Kompenzacija neusaglašenosti i rubnih opterećenja
- Bez korozije
- Visoko prigušivanje vibracija
- Izvrsno prigušivanje vibracija
- Prikladno za rotacijske, oscilirajuće i aksijalne pokrete
Tipična područja primjene- Industrija hrane
- Tehnologija željeznice
- Automobilska industrija
- Izgradnja postrojenja
Mnoga dodatna područja primjene pronaći ćete u našim Industrijska rješenja
Kada koristiti?- Za velika aksijalna i radijalna opterećenja
- Kada je potrebna jednostavna montaža
- U slučaju skučenog prostora za ugradnju
- Ako je potrebna otpornost na kemikalije
- Ako je potrebna isplativa opcija
- Ako trebate ležajeve otporne na prljavštinu
- Za podešavanje nesklapanih
| Kada ne koristiti?- Ako su temperature više od +80 °C
- Ako su potrebni promjeri iznad 30 mm
- Ako su potrebne brzine rotacije više od 0.5 m/s
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda |
TolerancijeSferni ležajevi igubal® bez održavanja imaju toleranciju unutarnjeg promjera od E10. Tolerancija osovine trebala bi biti između h6 i h9. Zazor ležaja omogućuje širenje ležajeva zbog povišenih temperatura.
Provjerite unutarnji promjer Sastavljanjeigubal® sferni ležajevi se montiraju pritiskom u preporučeni H7 otvor kućišta i osiguravaju aksijalno. Nije potrebno točno usklađivanje kućišta ležaja jer sferni ležaj automatski kompenzira pogreške usklađivanja.