igubal® sferni ležajevi
Korištenje sfernih ležajeva obično se povezuje s teškim materijalima lezajeva, teškom montažom i visokim troškovima. Većinu vremena, održavanje je i dalje potrebno dugoročno, a ležajevi su bez korozije samo u posebnim tipovima. Valjkasti ili klizni ležajevi često prerano otkažu zbog visokog rubnog opterećenja ili zato što ih je potrebno temeljito podesiti, proširiti ili ugraditi kako bi se kompenzirale pogreške poravnanja. igubal® sferni ležajevi uklanjaju sve ove nedostatke i otvaraju mnoge nove mogućnosti za vaše tehničko projektiranje: jednostavni su za rukovanje, isplativi, lagani i robusni.
Kućište je izrađeno od igumid G, iznimno udarno otpornog polimera ojačanog dugim vlaknima. Pogodno za temperature od -30°C do +80°C za dugoročnu upotrebu.
Kod standardnih sfernih ležajeva, sferna kugla je izrađena od iglidur® R, koji je jeftin materijal s niskim koeficijentom trenja i dobrom otpornošću na habanje kod niskih do srednjih opterećenja.
- Jednostavno sastavljanje
- Isplativ
- djeljivo kućište
Tipična područja primjene- Industrija hrane
- Tehnologija željeznice
- Automobilska industrija
- Izgradnja postrojenja
Brojna druga područja primjene možete pronaći u našim Industrijskim rješenjima
Kada koristiti?- Za velika aksijalna i radijalna opterećenja
- Kada je potrebna jednostavna montaža
- U slučaju smanjenog prostora za ugradnju
- Ako je potrebna otpornost na kemikalije
- Ako je potrebna isplativa opcija
- Ako trebate ležajeve otporne na prljavštinu
- Za podešavanje nesklapanih
| Kada ne koristiti?- Ako su temperature više od +80°C
- Ako su potrebni promjeri iznad 30 mm
- Kada su potrebne brzine rotacije veće od 0,5m/s
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda |
Tolerancesigubal® sferni ležajevi bez održavanja imaju toleranciju u unutarnjem promjeru E10. Tolerancija osovine trebala bi biti uključena između h6 i h9. Zazor ležaja omogućuje širenje ležajeva zbog povećanja temperatura.
Provjerite unutarnji promjer Sastavljanjeigubal® sferne ležajeve treba montirati pritisnim postupkom u preporučenu rupu H7 i treba ih aksijalno osigurati. Točno poravnavanje kućišta ležaja nije potrebno jer sferni ležaj automatski kompenzira pogreške u poravnanju.