igubal® ležaji s kućištem igubal® ležaji s kućištem su ležajne jedinice koje se vrlo lako postavljaju i mogu kompenzirati pogreške u poravnavanju te spriječiti rubni pritisak.
Kućište je izrađeno od igumid G, izuzetno udarnog otpornog dugovlaknastog pojačanog polimera. Prikladno za temperature od -30 °C do +80 °C kod dugoročnoj primjene.
U standardnim ležajevima sa sfernom protivkom, sferna kugla izrađena je od iglidur® W300, materijala poznatog po niskom koeficijentu trenja kod suhog rada i iznimno niskoj sklonosti stick-slip efektu. Ovo je posebno važno za niska opterećenja i vrlo spore pokrete.
- Suhi rad bez održavanja
- Visoka krutost
- Vrlo visoka izdržljivost pri promjenjivim opterećenjima
- Kompenzacija neusaglašenosti i rubnih opterećenja
- Otporan na koroziju i kemikalije
- Visoko prigušivanje vibracija
- Prikladan za rotacione, oscilirajuće i linearne pokrete
- Vrlo lagan
Tipična područja primjene- Biljna gradnja
- Automatizacija
- Strojogradnja
- Industrija hrane
- Poljoprivredni strojevi
Mnoga dodatna područja primjene pronaći ćete u našim Industrijska rješenja
Kada koristiti?- Ako je potrebna otpornost na kemikalije
- Ako je potrebna isplativa opcija
- Ako trebate ležajeve otporne na prljavštinu
- Za podešavanje nesklapanih
| Kada ne koristiti?- Ako su temperature više od +80 °C
- Ako je potreban integrirani regulatorni prsten
- Ako su potrebni promjeri iznad 30 mm
- Ako su potrebne brzine rotacije više od 0.5 m/s
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda |
Područja primjene Zahvaljujući činjenici da su ležajevi s kućištem igubal® prikladni za suhi rad bez održavanja, upotrebljavati se mogu i ondje gdje je teško doći do instalacijskog mjesta, kako bi se ispunile sanitarne potrebe te spriječile neželjene pojave uzrokovane vlagom ili mokrim okruženjem. Kao rezultat toga, igubal® ležajevi s kućištem koriste se, na primjer, u regulaciji četki za pranje, u sustavima sjenila fasada, u tehnologiji rukovanja materijalima i u pekarskoj opremi.
Sastavljanje igubal® ležajevi s kućištem dizajnirani su za montažu s dva vijka. Nije potrebno precizno poravnanje kućišta ležaja jer sferni ležaj automatski kompenzira pogreške poravnanja. Posebnim prstenovima za podešavanje može se učvrstiti osovina.