Change Language :
igubal P plastična osovinska postolja s inčnim umetcima za ležajeve
igubal® P KS ležaj na nozi sa umetkom u inčima kombinira moderne materijale s funkcionalnim dizajnom. Isti razmak otvora kao kod klasičnih P kućišta omogućuje lako bojanje u postojećim konstrukcijama – bez ikakvih preinaka.
Materijal kućišta igumid G otporan je na udarce, dugovlaknasto ojačan i otporan na temperature od –40°C do +100°C (do +120°C kratkoročno). Otporan na habanje, uložak ležaja iglidur® J osigurava rad s niskim trenjem bez dodatnog podmazivanja – idealno za primjene sa visokim brojem ciklusa i minimalnim zahtjevima za održavanjem.
Zahvaljujući potpregibu u našim kućištima, naši izolacijski umetci za ležajeve mogu se jednostavno ukloniti i umetnuti okretanjem za 90° od stražnje strane kućišta.
Sa svojom malom težinom, visokim otporom na medije i dugim vijekom trajanja, ovaj postolni ležaj nudi robusnu alternativu metalnim rješenjima – posebno tamo gdje je potrebna rad bez podmazivanja, isplativost i pouzdanost.