- PFL204 do PFL206
- Bez podmazivanja i održavanja
- Nije osjetljiva na prljavštinu
Change Language :
Ježinke s ležajem od niske cijene izrađene od iglidur visokoučinkovitih plastika s prirubničkim ležajem od lima
igubal® ležajevi bez održavanja su alternativa umetcima od metala za kućište ležajeve i prirubničke ležajeve. Dostupno za kućišta od lima u veličinama P204-208.
Bez održavanja
Umetci ležajeva izrađeni od visokoučinkovite plastike omogućuju rad na suho bez podmazivanja. Posebno u okruženjima s velikim onečišćenjem, prednosti su ogromne: Dok klasični metalni ležajevi često moraju se ponovno podmazivati, ulošci ležajeva igubal imaju ugrađeni čvrsti lubrikant, koji čini dodatno podmazivanje nepotrebnim. Osim toga, izolacijski umetci ležaja JEM-SP često su izdržljiviji i vrlo su otporni na habanje čak i u vrlo prljavim okruženjima.
Jednostavno za montažu
Montaža umetaka ležaja je dječja igra. Mogu se ručno umetnuti u metalne blokove i prirubnične kućišta ležaja u nekoliko sekundi - bez skupih i dugotrajnih prepravki.
Pregled veličina sfernih kapa za odgovarajuće kućište
| kućište | sferna kapa | |
| UCP/UCF/UCFL | 203 | JEM-17-17-SP |
| 204 | JEM-20-17-SP | |
| 205 | JEM-25-17-SP | |
| 206 | JEM-30-19-SP | |
| 207 | JEM-35-20-SP | |
| 208 | JEM-40-21-SP | |
| 209 | JEM-45-22-SP | |
| 210 | JEM-50-24-SP | |
| PP/PF/PFL | 204 | J(4)EM-20-14-SP |
| 205 | J(4)EM-25-15-SP | |
| 206 | J(4)EM-30-16-SP | |