- Plastični kraj šipke s vanjskim navojem
- Odabir smjera navoja
- Materijal sferne kugle može se odabrati
- Kućište otporno na udarce izrađeno od igumid G
- Dimenzionalna serija E prema DIN ISO 12240
Change Language :
igubal® kraj šipke s vanjskim navojem
igubal® krajevi šipki su otporni na koroziju i mogu se koristiti bez problema čak i u teškim uvjetima. U vlažnim ili mokrim okruženjima otporni su na slabe kiseline i lužine. Njihova otpornost na prljavštinu i prašinu treba biti naglašena.
Kućište
izrađeno od igumid G, posebno otporno na udarce, dugim vlaknima ojačanog polimera.
Prikladno za dugotrajnu upotrebu na temperaturama od -40 °C do +90 °C
Ovdjeje sferna kapa izrađena od iglidur® J, materijala koji je karakteriziran niskim upijanjem vlage, najnižim vrijednostima trenja u radu na suho i izrazito niskom tendencijom "stick-slip". Potonje je posebno važno za niska opterećenja i vrlo spore pokrete.
Tipična područja primjene