- 'Rješenje odmah dostupno'
- Prikladno za prizmastu tračnicu NSV-01-27, srebrno ili crno anodiziranu
- Isporučuje se izravno ili se može naknadno ugraditi
Change Language :
Unaprijeđena tehnologija:
NSVK-27: elegantan pokrov za rubove vodilica Osigurava linearne klizne nosače u NSV NSVZ-01-27-AL profilu: varijabilni završni graničnik za NSV prizmatične šine Raspon kretanja linearnog klizača na vodilice moguće je podesiti
Smanjenje troškova:
Linearno zadržavanje na vodilici Gotovo rješenje umjesto prilagođene konstrukcije Odgovara NSV-01-27 prizmatičnoj šini u srebrnoj ili crnoj eloksi Loreal Isporučuje se izravno ili se može naknadno ugraditi
Dokaz:
Testirano u igus® laboratoriju:
Vodilice NSV-01-27, instaliran NSVA-27, vertikalni položaj montaže. NSVA min. sila držanja 100N
Vodilice NSV-01-27, instaliran NSVZ-27, vertikalni položaj montaže. NSVZ min. sila držanja 200N