igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Poliamid visoke kvalitete formule
- Samogasivi, bez halogena, fosfora i kadmija
- Izvrsna otpornost na udarce
- Raspon temperature: od -40°C do 105°C; kratkotrajno 160°C
igus-icon-lieferzeitI-SFH-07-0
7
Jednodijelni sustav PMACLIP nosača je prikladno za ugradnju PMAFLEX korugiranih cijevi. Ovaj proizvod se općenito koristi u strojogradnji i izgradnji postrojenja za jednostavno sastavljanje PMA sustava.