igus-icon-lupe
- Posebno modificiran poliamid 6
- Jednodijelni, razdvojeni spoj IP54
- Samogasivi
- Bez halogena i kadmija Izvrsna otpornost na udarce Raspon temperature: od -40°C do +105°C; kratkotrajno do +160°C
- Značajka: Cijev se može montirati i utiskivanjem cijevi u unaprijed sastavljeni priključak
- Isporuka: Spojni element se isporučuje otvoren
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5