Ukinuti model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za najteže primjene i posebno male radijuse do 4 x d
- TPE vanjski plašt
- Otporan na rashladno sredstvo
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Bez halogena
- Bez silikona
- UV-otporan
- Bez PVC-a
- Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90410240
4 klin
M12 angled socket
open end
3
CF98.INI-P4-M12-BW-3
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.