chainflex® povezni kabel pod kutem M12 x 1, CF.INI CF98

Ukinuti model
MAT90410303 product image
igus-icon-lupe
  • Za najteže primjene i posebno male radijuse do 4 x d
  • TPE vanjski plašt
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90410303
4 klin
M12 angled socket
M12 cable connector
2
CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation