Industrijski Ethernet/CAT5 kabeli, PUR, konektor A: RJ45 ravni, konektor B: RJ45 ravni, 12,5 x d

MAT904125420 product image
igus-icon-lupe
  • Za primjene srednje opterećenja
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Do 4-godišnje jamstvo
igus-icon-lieferzeitMAT904125420
(4x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation