Industrijski Ethernet/CAT5 kablovi, PUR, konektor A: ravna utičnica M12 d-kodirana, konektor B: pod kutom M12 d-kodirani pin, 12.5 x d

MAT904125423 product image
igus-icon-lupe
  • Za primjene srednje opterećenja
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Do 4-godišnje jamstvo
igus-icon-lieferzeitMAT904125423
(4x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation