igus-icon-lupe
- Za primjene srednje opterećenja
- PUR vanjski plašt
- Sa opletom
- Otporan na rashladno sredstvo
- Otpornost na urezivanje
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Do 4-godišnje jamstvo
igus-icon-lieferzeitMAT904125442
(4x0,38)C
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.