Industrialni Ethernet/CAT5 kabeli, PVC, konektor A: M12 d-kodirani pin pod kutom, konektor B: otvoreni kraj kabela, 12,5 x d

MAT904125455 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/Ethercat/CAT5

• Star quad struktura

• Za primjene u energetskoj vertikali

• Vanjski PVC plašt

• Faktor savijanja 12,5xd

• Potpuni štit

• Otporan na ulje & otporan na plamen

• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza

  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitMAT904125455
    (4x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation