Industrijski Profinet kabeli, PVC, konektor A: ravna utičnica kodirana M12 d, konektor B: pin pod kutom kodiran M12 d, 12.5xd

MAT904125483 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Zvjezdana četverostruka struktura
  • Za primjene energetskih lanaca
  • PVC vanjski plašt
  • Boja vanjskog plašta žuto-zelena
  • Faktor savijanja 12.5xd
  • Sa opletom
  • otporan na ulje i otporan na plamen
  • Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT904125483
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation