PUR BUS kabel | GigE, torzijski konektor A: Yamaichi RJ45 metal, konektor B: Yamaichi RJ45 metal

Ukinuti model
GIG9045001 product image
igus-icon-lupe
  • Za aplikacije s torzijom
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Odpornost na ulja i rashladne tekućine
  • Vatrootpornost
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Ravno s obje strane
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna duljina prijenosa: 50 m * igus® GmbH je uspio uspješno implementirati aplikacije za korisnike s prekomjernom duljinom. Isprobajte nas! 

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation