Ukinuti model
igus-icon-lupe
- Za aplikacije s torzijom
- PUR vanjski plašt
- Sa opletom
- Odpornost na ulja i rashladne tekućine
- Vatrootpornost
- Otpornost na urezivanje
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Ravno s obje strane
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna duljina prijenosa: 50 m
* igus® GmbH je uspio uspješno implementirati aplikacije za korisnike s prekomjernom duljinom. Isprobajte nas!