TPE BUS kabel | DVI-D/HDMI, konektor A: klin DVI-D, konektor B: klin DVI-D

MAT90455657 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• Bez unutarnjeg plašta
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 12,5xd
• Potpuni štit
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitMAT90455657
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    Ravno s obje strane
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna duljina prijenosa: 7,5 m * igus® GmbH je uspio uspješno implementirati aplikacije za korisnike s prekomjernom duljinom. Isprobajte nas! 

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation