BUS kabeli | USB 2.0, TPE, konektor A: USB 2.0 tip B, konektor B: USB 2.0 tip B

USB9040030 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 12,5xd
• Potpuni štit
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040030
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Ravno s obje strane
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna duljina prijenosa: 5 m * igus® GmbH je uspio uspješno implementirati aplikacije za korisnike s prekomjernom duljinom. Isprobajte nas! 

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation