igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 12,5xd
• Potpuni štit
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
igus-icon-lieferzeitUSB9040060
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
Ravno s obje strane
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna duljina prijenosa: 5 m
* igus® GmbH je uspio uspješno implementirati aplikacije za korisnike s prekomjernom duljinom. Isprobajte nas!