BUS kabeli | USB 3.0, PUR, konektor A: USB 3.0 tip A, otvoreni kraj, duljina 5m

USB9540201 product image
igus-icon-lupe
  • Za primjene srednje opterećenja
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Do 4-godišnje jamstvo
igus-icon-lieferzeitUSB9540201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Ravno s jedne strane/otvoren kraj kabela
5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna duljina prijenosa: 3 m * igus® GmbH je uspio uspješno implementirati primjene kupaca s prekomjernom duljinom. Testirajte nas! 

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation