igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski PVC plašt
• Faktor savijanja 12,5xd
• Zaštita para i cjelovita zaštita
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
igus-icon-lieferzeitUSB9640202
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Ravno s jedne strane/otvoren kraj kabela
7
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna duljina prijenosa: 3 m
* igus® GmbH je uspio uspješno implementirati primjene kupaca s prekomjernom duljinom. Testirajte nas!