BUS kabel | USB 3.0, PVC, konektor A: USB 3.0 tip A, konektor B: USB 3.0 tip B micro

USB9640203 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Za primjene u energetskoj vertikali

• Vanjski PVC plašt

• Faktor savijanja 12,5xd

• Zaštita para i cjelovita zaštita

• Otporan na ulje & otporan na plamen

• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza

  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640203
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Ravno s obje strane
    2.5
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna duljina prijenosa: 3 m * igus® GmbH je uspio uspješno implementirati primjene kupaca s prekomjernom duljinom. Testirajte nas! 

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation