TPE optički kabel | Staklena vlakna, LC konektor s obje strane

LWL90412395 product image
igus-icon-lupe
  • Kabel od staklenih vlakana za najteže primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitLWL90412395
50/125
Connector LC/Connector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation