PVC Optički kabel | Staklena vlakna, konektor A: ST, konektor B: LC

LWL99230007 product image
igus-icon-lupe
1. Vanjski plašt: mješavina PVC-a ekstrudirana pod tlakom 2. Traka: plastični flis 3. Punjenje: element za prigušivanje aramidnih vlakana visoke vlačne čvrstoće 4. Vlaknena školjka: LSZH ("Low smoke & zero halogen") materijal 5. Ojačanje: ekstremno fleksibilna i visoka vlačna čvrstoća aramidna legura 6. Vlakno: optički kabel od stakla
igus-icon-lupe
1 od 2
LWL99230007 product image
1. Vanjski plašt: mješavina PVC-a ekstrudirana pod tlakom 2. Traka: plastični flis 3. Punjenje: element za prigušivanje aramidnih vlakana visoke vlačne čvrstoće 4. Vlaknena školjka: LSZH ("Low smoke & zero halogen") materijal 5. Ojačanje: ekstremno fleksibilna i visoka vlačna čvrstoća aramidna legura 6. Vlakno: optički kabel od stakla
  • Stepenasti kabel od staklenih vlakana za fleksibilne primjene
  • PVC vanjski plašt
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Nije otporan na ulje
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitLWL99230007
50/125
Connector ST/Connector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation