igus-icon-lupe
- Kabel od staklenih vlakana za najteže primjene
- TPE vanjski plašt
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- UV-otporan
- Bez PVC-a
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitLWL9040093
50/125
Connector ST/Connector LC
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.