igus-icon-lupe
- Za iznimno teške primjene
- TPE vanjski plašt
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Bez silikona
- UV-otporan
- Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90455662
BNC Connector/ BNC Connector
5.5
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna duljina prijenosa: 50 m
* igus® GmbH je uspio uspješno implementirati aplikacije za korisnike s prekomjernom duljinom. Isprobajte nas!