TPE koaksijalni kabel | CFKoax 75Ω

MAT90423400 product image
igus-icon-lupe
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
BNC Connector/BNC Socket
4.5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna duljina prijenosa: 50 m * igus® GmbH je uspio uspješno implementirati aplikacije za korisnike s prekomjernom duljinom. Isprobajte nas! 

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation