Konfekcionirani Profibus kabeli, PVC, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pinski, klin, ravni, konektor B: Phoenix Contact IN: M12 5-klin, klin ravni, OUT: M12 5-klin ravni utičnica ravni

BUS9041053 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Za primjene u energetskoj vertikali

• Vanjski PVC plašt

• Faktor savijanja 12,5xd

• Potpuni štit

• Otporan na ulje & otporan na plamen

• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza

  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041053
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation