igus-icon-lupe
- Profibus
- Za primjene energetskih lanaca
- PUR vanjski plašt
- Faktor savijanja 12.5xd
- Sa opletom
- Otpornost na urezivanje
- Otporan na ulje i otporan na plamen
- Otporan na rashladno sredstvo
- PVC i bez halogena
- Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitBUS9041161
(2x0,25)C
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.