Konfekcionirani Profibus kabeli, PUR, konektor A: Phoenix Contact M12, 5-klinni, utičnica, 90° kut, konektor B: otvoren kraj

BUS9041165 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Za primjene energetskih lanaca
  • PUR vanjski plašt
  • Faktor savijanja 12.5xd
  • Sa opletom
  • Otpornost na urezivanje
  • Otporan na ulje i otporan na plamen
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • PVC i bez halogena
  • Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitBUS9041165
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation