Konfekcionirani Profibus kablovi, TPE, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pinski, utičnica/pin, prolazni, pod kutom od 90°, konektor B: Phoenix Contact IN: M12 5-pin, ravni pin, OUT: M12 5-pin ravna utičnica

BUS9041251 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 10xd
• Potpuni štit
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041251
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation