Konfekcionirani Profibus kabeli, TPE, konektor A: Phoenix Contact M12, 5-polni, klin, ravni, konektor B: Phoenix Contact SUB-D, 9-polni, klin, završni konektor 45°

BUS9041255 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 10xd
• Potpuni štit
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041255
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation