igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
- Za primjene energetskih lanaca
- PVC vanjski plašt
- Faktor savijanja 12.5xd
- Par štitova
- otporan na ulje i otporan na plamen
- Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9341004
4x(2x0,20)C
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.