Konfekcionirani CAT6A kabeli, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45, konektor B: Telegärtner RJ45

CAT9541001 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Bez unutarnjeg plašta
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 12,5xd
• Zaštita para i cjelovita zaštita
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541001
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation