Konfekcionirani Profinet kabeli, PVC, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Binder M12 d-kodiran

CAT9161008 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET

• Star quad struktura

• Za primjene u energetskoj vertikali

• Vanjski PVC plašt

• Boja vanjskog plašta žuto-zeleni

• Faktor savijanja 15xd

• Potpuni štit

• Otporno na plamen

• Zajamčeno 5 milijuna dvostrukih poteza

  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161008
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation